{hummel/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_e_f_spez_anwendungen/hsk_mz_pvdf_ex/metrisch/hsk_mz_pvdf_ex_metr_asmtab.prj},{NB=HSK-MZ-PVDF-Ex 1.661.4000.50},{AG=M 40 x 1.5},{NDM=40.000},{KDM=38.160},{P=1.500},{FR=schwarz},{D1=24-32},{D1X=32.0},{GL=8.0},{H=50},{HX=52.600},{SW=50},{SWX=50},{SWX2=50},{DT=-20°C - 130°C},{BN1=1.611.4000.50},{BN2=1.641.4000.50},{BN3=1.661.4000.50},{GLX=15},{VERS=40},{VERS1=8},{PSW=0.000},{P1=32.450},{P2=24.900},{P3=0.000},{P4=0.000},{D=4.000},{PD=0.700},{L=25.000},{A=1.400},{DK=7.000},{K=2.600},{N=1.200},{T=1.100},{DR=37.800},{S=2.000},{PPATH=hsk_mz_pvdf_ex_metr_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。