E-M-PA PG - Accessories
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
Accessories
E-M-PA
PG
Powered by
CAD模型選擇
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/zubehoer/e_m_pa/pg/e_m_pa_pg.prj},{NB=E-M-PA 1.239.1625.11},{AG=PG 16},{NDM1=22.500},{IG=M 25 x 1.5},{NDM2=25.000},{TYP=A},{GL=8},{H=15.0},{D=16.2},{SW=30},{SWX=30.000},{BN=1.239.1625.11},{L1=23.000},{L2=8.000},{L3=9.000},{L4=1.500},{LX=12.000},{D1=32.800},{D2=16.200},{D3=20.900},{D4=20.700},{D5=30.000},{CH1=0.400},{R1=0.900},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
AG
Thread
ⁿ/ₐ
IG
Thread
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
E-M-PA 1.239.0712.11
PG 7
M 12 x 1.5
C
15
19.0
6.0
-
1.239.0712.11
E-M-PA 1.239.0916.11
PG 9
M 16 x 1.5
A
8
12.0
9.0
21
1.239.0916.11
E-M-PA 1.239.1120.11
PG 11
M 20 x 1.5
C
15
19.0
11.5
-
1.239.1120.11
E-M-PA 1.239.1320.11
PG 13.5
M 20 x 1.5
A
8
13.0
14.0
25
1.239.1320.11
E-M-PA 1.239.1625.11
PG 16
M 25 x 1.5
A
8
15.0
16.2
30
1.239.1625.11
E-M-PA 1.239.2132.11
PG 21
M 32 x 1.5
A
8
15.0
21.0
37
1.239.2132.11
E-M-PA 1.239.2940.11
PG 29
M 40 x 1.5
A
10
17.0
30.0
45
1.239.2940.11
E-M-PA 1.239.3650.11
PG 36
M 50 x 1.5
C
15
19.5
37.0
-
1.239.3650.11
E-M-PA 1.239.4250.11
PG 42
M 50 x 1.5
C
15
19.5
43.0
-
1.239.4250.11
E-M-PA 1.239.4863.11
PG 48
M 63 x 1.5
C
15
20.0
48.0
-
1.239.4863.11
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處