HSK-M-EMV Metr. - Cable Glands
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
HSK-EMV cable glands
HSK-M-EMV
Metric
Powered by
CAD模型選擇
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/hsk_emv_kabelver/hsk_m_emv/metrisch/hsk_m_emv_metr_asmtab.prj},{NB=HSK-M-EMV 1.691.3200.50},{AG=M 32 x 1.5},{NDM=32.000},{KDM=30.160},{P=1.500},{FR=-},{D1=18-25},{D1X=25.0},{GL=8.0},{H=31.0},{HX=32.750},{SW=40},{SWX=40},{SWX2=40},{BN=1.691.3200.50},{X=1.691.3200.30},{GLX=12},{VERS=32},{VERS1=9},{VERS2=1},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=hsk_m_emv_metr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
HSK-M-EMV 1.691.1200.50
M 12 x 1.5
3-6.5
6.5
19.0
14
1.691.1200.50
HSK-M-EMV 1.691.1200.51
M 12 x 1.5
2-5
6.5
19.0
14
1.691.1200.51
HSK-M-EMV 1.691.1600.50
M 16 x 1.5
5-10
6.0
22.0
20
1.691.1600.50
HSK-M-EMV 1.691.1600.51
M 16 x 1.5
3-7
6.0
22.0
20
1.691.1600.51
HSK-M-EMV 1.691.2000.50
M 20 x 1.5
10-14
6.0
24.0
24
1.691.2000.50
HSK-M-EMV 1.691.2000.51
M 20 x 1.5
7-12
6.0
24.0
24
1.691.2000.51
HSK-M-EMV 1.691.2500.50
M 25 x 1.5
13-18
7.0
26.0
30
1.691.2500.50
HSK-M-EMV 1.691.2500.51
M 25 x 1.5
9-16
7.0
26.0
30
1.691.2500.51
HSK-M-EMV 1.691.3200.50
M 32 x 1.5
18-25
8.0
31.0
40
1.691.3200.50
HSK-M-EMV 1.691.3200.51
M 32 x 1.5
13-20
8.0
31.0
40
1.691.3200.51
HSK-M-EMV 1.691.3200.52
M 32 x 1.5
14-21
8.0
33.0
36
1.691.3200.52
HSK-M-EMV 1.691.4000.50
M 40 x 1.5
22-32
8.0
37.0
50
1.691.4000.50
HSK-M-EMV 1.691.4000.51
M 40 x 1.5
20-26
8.0
37.0
50
1.691.4000.51
HSK-M-EMV 1.691.4000.52
M 40 x 1.5
19-27
8.0
37.0
46
1.691.4000.52
HSK-M-EMV 1.691.5000.50
M 50 x 1.5
32-38
9.0
37.0
57
1.691.5000.50
HSK-M-EMV 1.691.5000.51
M 50 x 1.5
25-31
9.0
37.0
57
1.691.5000.51
HSK-M-EMV 1.691.6300.50
M 63 x 1.5
37-44
10.0
38.0
64 / 68
1.691.6300.50
HSK-M-EMV 1.691.6300.51
M 63 x 1.5
29-35
10.0
38.0
64 / 68
1.691.6300.51
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處