V-NE-Ms Metr. - Accessories
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
Accessories
V-NE-Ms
Metric
Powered by
CAD模型選擇
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/zubehoer/v_ne_ms/metrisch/v_ne_ms_metr.prj},{NB=V-NE-Ms 1.155.2500.50},{AG=M 25 x 1.5},{NDM1=25.000},{GL=7.0},{H=10.5},{SW=30},{BN=1.155.2500.50},{CH1=1.150},{CH2=0.500},{D=33.500},{D1=22.800},{D2=20.500},{D3=26.400},{D4=29.800},{X1=1.500},{X2=1.000},{X3=2.300},{X4=1.700},{X5=13.640},{R1=31.500},{R2=31.250},{L1=6.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
AG
Thread
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
V-NE-Ms 1.155.1200.50
M 12 x 1.5
6.5
9.5
14
1.155.1200.50
V-NE-Ms 1.155.1600.50
M 16 x 1.5
6.0
9.0
19
1.155.1600.50
V-NE-Ms 1.155.2000.50
M 20 x 1.5
6.0
9.5
22
1.155.2000.50
V-NE-Ms 1.155.2500.50
M 25 x 1.5
7.0
10.5
30
1.155.2500.50
V-NE-Ms 1.155.3200.50
M 32 x 1.5
8.0
12.5
41
1.155.3200.50
V-NE-Ms 1.155.4000.50
M 40 x 1.5
8.0
13.0
46
1.155.4000.50
V-NE-Ms 1.155.5000.50
M 50 x 1.5
9.0
15.0
55
1.155.5000.50
V-NE-Ms 1.155.6300.50
M 63 x 1.5
10.0
16.5
70
1.155.6300.50
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處